Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

Conjuntos de conectores Binder

Disponíveis em stock na Alemanha

Encontre uma seleção de conectores plug-in redondos nos tamanhos M8, 7/8" e M12 em conjuntos prontos a utilizar.

Categorias
Filtrar
Instalação

Quantidade de produtos: 24

Novidade

Conetor macho Binder M8, 3.5-5.0 mm, sem malha, 99 3379 100 03, 99 3383 100 04, ligação aparafusada, IP67, certificação UL

A partir de 20,40 SGD/un.
2 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto
Novidade

Conetor fêmea Binder M8, 4.0-5.5 mm, com malha, ligação aparafusada, IP67, certificação UL

A partir de 44,20 SGD/un.
2 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto
Novidade

Conetor Binder M8, 4.0-5.5 mm, com malha, ligação aparafusada, IP67, certificação UL

A partir de 45,59 SGD/un.
2 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto
Novidade

Conetor fêmea Binder M8, 6.0.8.0 mm, com malha, ligação aparafusada, IP67, certificação UL

A partir de 48,55 SGD/un.
2 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto
Novidade

Conetor Binder M8, 6.0.8.0 mm, com malha, ligação aparafusada, IP67, certificação UL

A partir de 51,26 SGD/un.
2 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto
Novidade

Conetor fêmea Binder 7/8", 8.0-10.0 mm, sem malha, ligação aparafusada, IP67, certificação UL, VDE

A partir de 42,52 SGD/un.
2 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto
Novidade

Conetor Binder 7/8", 8.0-10.0 mm, sem malha, ligação aparafusada, IP67, certificação UL, VDE

A partir de 43,72 SGD/un.
2 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto
Novidade

Conetor fêmea Binder M12-A, 4.0-6.0 mm, sem malha, ligação aparafusada, IP67, certificação UL

A partir de 23,04 SGD/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto
Novidade

Conetor Binder M12-A, 4.0-6.0 mm, sem malha, ligação aparafusada, IP67, certificação UL

A partir de 18,57 SGD/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto
Novidade

Conetor Binder M12-A, 6.0.8.0 mm, sem malha, ligação aparafusada, IP67, certificação UL

A partir de 20,81 SGD/un.
3 referências, das quais:
3 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto
Novidade

Conetor fêmea Binder M12-A, 6.0.8.0 mm, sem malha, ligação aparafusada, IP67, certificação UL

A partir de 21,11 SGD/un.
3 referências, das quais:
3 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto
Novidade

Conetor fêmea Binder M12-A, 4.0-6.0 mm, com malha, ligação aparafusada, IP67, certificação UL

A partir de 38,84 SGD/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto
Novidade

Conetor Binder M12-A, 4.0-6.0 mm, com malha, ligação aparafusada, IP67, certificação UL

A partir de 36,22 SGD/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto
Novidade

Conetor Binder M12-A, 6.0.8.0 mm, com malha, ligação aparafusada, IP67, certificação UL

A partir de 28,50 SGD/un.
2 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 2 dias úteis
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h