Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

Guias lineares para veios redondos drylin® R

Os componentes das guias redondas drylin® R apresentam dimensões idênticas aos rolamentos de esferas recirculantes - por oposição, os sistemas drylin® R diminuem as emissões de ruído e reduzem a pressão superficial graças a uma maior área de contacto entre a guia e o veio. Isto permite que sejam utilizados veios macios como o alumínio ou a fibra de carbono. Resumindo, uma vasta gama de veios está disponível no programa de guias lineares com sete diferentes materiais. Em combinação com três diferentes tipos de casquilhos, com polímero sólido, alumínio ou aço inoxidável, existem cinco películas lineares para diferentes ambientes, permitindo que o drylin® R tenha a máxima flexibilidade em todas as aplicações. A geometria exclusiva dos casquilhos lineares garante a fixação firme do alojamento através de um bloqueio positivo. Isto é contrário às soluções que são coladas ou prensadas, mesmo em condições extremas de temperatura, pressão, impactos ou água. É ainda possível uma rápida substituição individual do casquilho linear.
 

Quantidade de produtos: 115

Chumaceira drylin® R, RJUM-05

  • Design: curto, versão fechada
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Material do alojamento: alumínio
A partir de 42,80 SGD/un.
9 referências, das quais:
9 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Chumaceira drylin® R, FJUMT-01

  • Design: fechada, versão dupla (tandem), flange redonda
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Material do alojamento: alumínio anodizado
A partir de 46,33 SGD/un.
8 referências, das quais:
8 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Veio em alumínio drylin® R, veio maciço/oco, AWMP

  • Baixo peso
  • Combinação ideal com casquilhos lineares fabricados em iglidur® J/J200
  • Baixo desgaste
  • Resistentes à corrosão
  • Alumínio EN AW 6060/6061 (ALU)
Aqui pode maquinar o veio no configurador de veios 3D.
A partir de 19,48 SGD/m
13 referências, das quais:
13 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Casquilho linear drylin® R JUM-01

  • Material: iglidur® J para todas as superfícies de veios em espaços interiores e exteriores 
  • Versão: alojamento fechado, desenho longo
A partir de 5,54 SGD/un.
10 referências, das quais:
10 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Chumaceira drylin® R, OJUM-06

  • Design: longo, versão aberta
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Material do alojamento: alumínio anodizado
A partir de 55,58 SGD/un.
7 referências, das quais:
7 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Veio drylin® R em alumínio, com suporte, AWMU, EN AW 6061/6060

  • Baixo peso
  • Combinação ideal com casquilhos lineares fabricados em iglidur® J/J200
  • Baixo desgaste
  • Resistentes à corrosão
  • Alumínio EN AW 60606061 (ALU)
Aqui pode maquinar o veio no configurador de veios 3D.
A partir de 114,44 SGD/m
6 referências, das quais:
6 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Casquilho linear drylin® R JUM-02

  • Material: iglidur® J para todas as superfícies de veios em espaços interiores e exteriores
  • Versão: Desenho fechado e curto 
A partir de 5,47 SGD/un.
9 referências, das quais:
9 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Casquilho deslizante linear drylin® R, RJ4JP-01

  • Alternativa aos rolamentos de esferas com dimensões japonesas
  • Montagem rápida
  • Fixação com circlips
  • Material do casquilho autolubrificado: iglidur® J4
A partir de 1,83 SGD/un.
7 referências, das quais:
7 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Chumaceira drylin® R, FJUM-01

  • Design: fechada, flange redonda
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Material do alojamento: alumínio anodizado
A partir de 31,99 SGD/un.
9 referências, das quais:
9 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Veio drylin® R em aço inox, EEWM, 1.4034

  • Elevada resistência à corrosão
  • Elevada resistência a ambientes agressivos
  • Solução ideal para aplicações húmidas
  • Aço inoxidável EEWM AISI 420C (X46)
Aqui pode maquinar o veio no configurador de veios 3D.
A partir de 54,68 SGD/m
10 referências, das quais:
10 Referências com saída a partir de 20 dias úteis
Ir para a página do produto

Casquilho deslizante linear drylin® R, RJUM-01

  • Fixação com circlips
  • Adaptador r fechado em alumínio anodizado
  • Material do casquilho linear: iglidur® J
A partir de 11,28 SGD/un.
12 referências, das quais:
12 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Chumaceira drylin® R, RJUM-06

  • Design: fechada, versão longa
  • Material do elemento deslizante: iglidur® J
  • Material do alojamento: alumínio anodizado
A partir de 58,74 SGD/un.
7 referências, das quais:
7 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Casquilho linear drylin® R J200UM-01

  • Material: iglidur® J200 
  • Versão: Alojamento fechado, desenho longo 
A partir de 7,32 SGD/un.
11 referências, das quais:
7 Referências com saída a partir de 1 dia útil
3 Referências com saída a partir de 5 dias úteis
Ir para a página do produto

Veio drylin® R em aço, SWM, 1.1213

  • Standard económico
  • Elevada capacidade de carga
  • Aplicações em áreas secas
  • Baixo coeficiente de atrito com casquilhos em polímero
  • Aço 1.1213 (Cf53)
Aqui pode maquinar o veio no configurador de veios 3D.
A partir de 30,57 SGD/m
10 referências, das quais:
10 Referências com saída a partir de 20 dias úteis
Ir para a página do produto

Casquilho linear drylin® R E7UMO-01

  • Material: iglidur® E7 
  • Versão: desenho longo e aberto 
A partir de 7,74 SGD/un.
9 referências, das quais:
7 Referências com saída a partir de 1 dia útil
2 Referências com saída a partir de 5 dias úteis
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h