Versão em aço inoxidável com componentes em metal resistentes à corrosão (1.42305, 1.4408 ou 1.4571)
Material do casquilho selecionável:
iglidur® J = Standard
iglidur® A180 = FDA
iglidur® X = Altas temperaturas até +250 °C
Selecione o material do casquilho.
N.º de encomenda | Ø veio | Ø fuso | Comprimento máx. do curso | Peso | Adicional (por 100 mm) | Capacidade de carga estática máx. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [kg] | axial [N] | radial [N] | |
SLW-ESJ-1040 | 10 | 10 | 750 | 1,4 | 0,2 | 700 | 2800 |
SLW-ESX-1040 | 10 | 10 | 750 | 1,4 | 0,2 | 700 | 2800 |
SLW-ESA180-1040 | 10 | 10 | 750 | 1,4 | 0,2 | 700 | 2800 |
SLW-ESJ-2080 | 20 | 18 | 1000 | 5,7 | 0,64 | 1600 | 6400 |
SLW-ESA180-2080 | 20 | 18 | 1000 | 5,7 | 0,64 | 1600 | 6400 |
N.º de encomenda | A -0,3 | Al -0,3 | H | E1 ±0,15 | E2 ±0,15 | E3 ±0,15 | l | l2 | F | hw | ha | Preço individual para curso base de 100 mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
SLW-ESJ-1040 | 74 | 100 | 29 | 60 | 60 | 87 | 144 | 17 | 144 | 17 | 14,5 | 1 069,43 SGD | |
SLW-ESX-1040 | 74 | 100 | 29 | 60 | 60 | 87 | 144 | 17 | 144 | 17 | 14,5 | 1 103,20 SGD | |
SLW-ESA180-1040 | 74 | 100 | 29 | 60 | 60 | 87 | 144 | 17 | 144 | 24 | 14,5 | 1 069,43 SGD | |
SLW-ESJ-2080 | 135 | 150 | 46 | 116 | 116 | 132 | 206 | 26 | 0 | 44 | 23 | Sob consulta | |
SLW-ESA180-2080 | 134 | 150 | 46 | 116 | 116 | 132 | 206 | 26 | 0 | 44 | 23 | Sob consulta |
N.º de encomenda | f | lt ±0,1 | tk | ts | tg | kt ±0,1 | s | sk | sg | kq | d | d2 & T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||||
SLW-ESJ-1040 | 1,5 | 22 | 11 | 6,8 | M8 | 6,4 | 6,6 | 9,5 | M6 | 4,4 | 10 | TR10x2 |
SLW-ESX-1040 | 1,5 | 22 | 11 | 6,8 | M8 | 6,4 | 6,6 | 9,5 | M6 | 4,4 | 10 | TR10x2 |
SLW-ESA180-1040 | 1,5 | 22 | 11 | 6,8 | M8 | 6,4 | 6,6 | 9,5 | M6 | 4,4 | 10 | TR10x2 |
SLW-ESJ-2080 | 1,5 | 28 | 15 | 8 | M10 | 8,6 | 9 | 40 | M8 | 5,5 | 20 | 12 h9 |
SLW-ESA180-2080 | 1,5 | 28 | 15 | 8 | M10 | 8,6 | 9 | 40 | M8 | 5,5 | 20 | 12 h9 |
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
24h