Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.
Contacto direto
igus® Lda.

R Engº Ezequiel Campos, 239

4100-232 Porto

226 109 000*
PT(PT)

Robô Delta drylin

O sistema robótico modular robolink® permite-lhe automatizar, de forma rápida e fácil, etapas de trabalho manuais. Estão disponíveis braços articulados com vários comprimentos e dimensões. Foram utilizadas entre duas e seis articulações isentas de lubrificação e o robô pode estar equipado com diversas ferramentas (por ex., garras, ventosas, câmaras, etc.), conforme pretendido. Os componentes robóticos robolink® são caracterizados pela sua modularidade. Tal como num conjunto para construir, um braço robótico pode ser configurado de acordo com as suas preferências, de forma mais económica e com a possibilidade de obter um conjunto completo pronto a utilizar.  
 

Quantidade de produtos: 4

Novidade

Delta robot education kit

Product description
  • Education kit for colleges, universities and educational institutions
  • Project panels with a connection to reality and scenarios from the igus factory
  • With ready-made educational documents for students and teachers; over 100 hours of learning material
  • Compatible with all Delta robots
  • System can be expanded with additional components

Robô Delta drylin | Pino de calibragem

  • para um fácil posicionamento no ponto zero
A partir de 7,88 SGD/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Robô Delta drylin | abraçadeira

  • Guiamento seguro de cabos
  • Leves
  • Instalação fácil
A partir de 5,63 SGD/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Pneumatic rotary feed-through with suction lifter

Product information
  • Stroke: 17 mm
  • Payload: 300 g
  • 360° infinitely rotatable
  • Non-rotating
  • Max. 500 rpm
A partir de 1 114,01 SGD/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 5-10 dias úteis
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h